Publicar produtos
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Traduzido por Google,
    O painel canelado TRINEO SHASTA oferece à fachada uma composição equilibrada e impactante, explorando a repetição controlada e os vazios deliberados para criar um ritmo arquitetônico moderno e assertivo. Inspirado no Monte Shasta, na Califórnia, um vulcão majestoso com uma silhueta marcada por três picos distintos, este painel canelado traduz essa regularidade icônica por meio de três nervuras triangulares espaçadas.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRINEO-SHASTA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)965
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento