Publicar produtos
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO
Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO

    Diffuseurs Décoratifs CONFORTDECO

    Traduzido por Google,

    CONFORTDECO é a primeira geração de difusores de ar de insuflação e colectores de ar de retorno para sistemas de ar condicionado por condutas. Patenteados, os produtos CONFORTDECO são concebidos para dar uma resposta concreta e original às necessidades do mercado terciário e residencial, em edifícios novos e em renovação.

    A CONFORTDECO oferece uma gama de produtos com linhas sóbrias e possibilidade de personalização graças a 3 gamas distintas:
    - CONFORTO BRANCO
    - PRETO CONFORTO
    - LUZ DE CONFORTO

    A estética não é o único ponto forte das grelhas decorativas CONFORTDECO. o conforto de utilização é também um ponto importante que, graças à utilização de defletores aerodinâmicos que acentuam o efeito COANDA, permite uma ausência de sensação de deslocamento de ar na sala, bem como um silêncio induzido por velocidades reduzidas de circulação de ar.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiffuseurs_decoratifs_confortdeco
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-11-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals
    • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Número OmniClass23-33 41 00
    • Título OmniclassHVAC Air Terminals
    • Código CSI UniFormat IID3050
    • Título CSI UniFormat IITerminal & Package Units