Publicar produtos
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
    Barco

    CS-100

    Traduzido por Google,
    Reuniões bem-sucedidas têm tudo a ver com confiança. Confiança nas ideias, confiança nas apresentações, mas também confiança na tecnologia da sala de reuniões. É por isso que a Barco desenvolveu o ClickShare. Com este sistema de apresentação sem fio, os usuários podem simplesmente compartilhar o que está em seu laptop ou dispositivo móvel, na tela de apresentação. Sem cabos, sem configuração, sem espera para participar. Compartilhamento como uma necessidade básica O CS-100 traz a experiência ClickShare para pequenas reuniões e salas onde o compartilhamento de conteúdo de um laptop ou dispositivo móvel é uma necessidade básica. Qualquer pessoa – incluindo convidados – pode se conectar com um clique e compartilhar imediatamente, sem a necessidade de nenhum treinamento. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo alimentado por USB – o botão ClickShare – em seu PC ou Mac e clicam no botão para obter o conteúdo de seu laptop na tela grande da sala de reuniões. Com o aplicativo ClickShare, os usuários também podem compartilhar conteúdo de seus telefones celulares ou tablets. Um modelo autônomo O CS-100 é um modelo autônomo com uma saída HDMI, que permite que até 8 usuários se conectem e, com um usuário compartilhando de cada vez. O CS-100 inclui os recursos de segurança padrão do ClickShare, incluindo criptografia, gerenciamento de login, https e a possibilidade de ocultar o SSID da rede sem fio da Base Unit.
    Especificação
    • Operating system: - Windows 7/8/8.1/10 - Mac OSX 10.10/10.11 - Android 4.1 and later (ClickShare app) - iOS 7.0 and later (ClickShare app) Video outputs: 1x HDMI Frame rate: Up to 30 fps Output resolution: 1920x1200 Noise Level: Fanless Number of sources simultaneous on screen: 1 Number of simultaneous connections: 8 Audio: Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm iPad, iPhone and Android compatibility: Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices ClickShare app Extended desktop: Available (depending on the driver of your graphics card) Authentication protocol: WPA2-PSK in stand alone mode Wireless transmission protocol: IEEE 802.11 a/g/n Reach: Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band: 2.4 GHZ and 5 GHz Connections: - 1x Ethernet LAN - 1x (back) + 1x (front) USB - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm) Temperature range: - Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) - Max: 35°C (95°F) at 3000m - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Humidity: - Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing - Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing Anti-theft system: Kensington lock Certifications: FCC/CE Warranty: 3 years standard Power consumption: - Operation: 6W (typical) / 18W (max) - Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) Dimensions (HxWxD): 205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.) Weight: 600g / 1.32lbs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCS-100
    • Familia de productoWireless collaboration technology
    • Grupo de produtosClickshare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalAcrilato
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)600
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
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
    Produtos parecidos