Publicar produtos
CSC-1
Barco

CSC-1

Traduzido por Google,
Um ClickShare CSC-1 é um sistema de apresentação sem fio que consiste em quatro dispositivos alimentados por USB (os 'Botões ClickShare') e uma Unidade Base e Bandeja. A Base Unit possui uma conexão fixa com o sistema de visualização da sala de reuniões e cuida de todo o processamento necessário. Os usuários que desejam obter sua apresentação na tela grande da sala de reunião, basta conectar um Button ao PC ou MAC ou usar o aplicativo ClickShare Presenter para dispositivos móveis. Se você estiver usando dois projetores, duas telas ou tela Double HD, a Unidade Base CSC-1 com todos os recursos é a escolha certa. Ele é otimizado para uso em salas de reuniões e salas de reuniões de alto nível. Também resolução panorâmica 2560x1080 com conversor DisplayPort para Dual Link DVI no projetor CPRN
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCSC-1
  • Familia de productoWireless collaboration technology
  • Grupo de produtosClickshare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)276
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
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
Produtos parecidos