Publicar produtos
DP2K-20CLP
Barco

DP2K-20CLP

Traduzido por Google,
A linha de projetores de cinema digital de fósforo a laser da Barco inclui soluções novas e adaptadas. O DP2K-20CLP oferece uma maneira econômica e à prova de futuro de atualizar sua tecnologia, proporcionando qualidade de imagem superior. Liberando você de todos os problemas e custos relacionados à lâmpada, os projetores permitem economias de custo consideráveis e maior tranquilidade por meio de operações simplificadas.
Especificação
  • 18000 lumen
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDP2K-20CLP
  • Familia de productoRental & Staging
  • Grupo de produtosDigital cinema projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)906
  • Largura (mm)694
  • Profundidade (mm)1034
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)142
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Nome UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118
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
Produtos parecidos