Publicar produtos
F90-W13
Barco

F90-W13

Traduzido por Google,
A excelente qualidade de imagem e a fonte de luz de fósforo a laser dos projetores F90 da Barco permitem que você forneça experiências impressionantes, economizando tempo e dinheiro. Projetado para instalação em salas de reuniões, auditórios e atrações turísticas, como museus e planetários, o robusto F90-W13 é igualmente adequado para eventos e aplicações de varejo e publicidade. Graças à sua compatibilidade com plataforma de movimento e funcionalidade 3D, o projetor também é perfeitamente adequado para passeios escuros em parques temáticos e experiências interativas.
Especificação
  • 13000 lumen
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF90-W13
  • Familia de productoRental & Staging
  • Grupo de produtosVenue projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)295
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)730
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Nome UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118
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
Produtos parecidos