Publicar produtos
TruePix TP1.9
Barco

TruePix TP1.9

Traduzido por Google,
TruePix TP1.9 é a nova plataforma LED de alta resolução para ambientes internos da Barco. Os ladrilhos de 27,5 polegadas, com proporção de 16:9, têm um passo de pixel de 1,9 mm. O TruePix foi projetado para aplicações de visualização de salas de controle, corporativas e de transmissão e suporta ambientes expostos à luz ambiente e ambientes de iluminação controlada. Resultados verdadeiramente perfeitos TruePix define um novo padrão para a experiência de parede de vídeo LED com base em décadas de experiência. A solução dá vida ao conteúdo conforme pretendido e garante resultados previsíveis e verdadeiramente contínuos, combinando engenharia inteligente e Infinipix® Gen2, a próxima geração do Infinipix®. Operações suaves e eficientes são garantidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com total tranquilidade. A engenharia inteligente da Barco TruePix apresenta um conceito mecânico exclusivo para instalações precisas e sem riscos, eliminando a distorção visual. Esta uniformidade e planicidade incomparáveis são alcançadas através do posicionamento guiado do módulo e das montagens autonivelantes. A próxima geração do processamento Infinipix® proprietário da Barco – Infinipix® Gen2 – garante integridade total da imagem em qualquer nível de brilho, juntamente com excelente precisão de cores. Ele suporta de forma flexível e automática qualquer necessidade de conteúdo, reduzindo a fadiga ocular. Tranquilidade a qualquer momento Operações suaves e eficientes são garantidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de fluxos de dados ininterruptos. Os usuários podem reduzir a pegada de carbono usando o modo de espera EcoPower. 10 anos de serviço e suporte dedicados (garantindo uma experiência de visualização uniforme) e gerenciamento remoto de video wall baseado em nuvem, permitem tranquilidade durante toda a vida útil do produto.
Especificação
    • 1.9mm pixel pitch
    • 800nit brightness
    • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
    • Powered by Barco’s InfinipixTM
    • Rec709 correct colors
    • Easy to use, install and maintain
    • Maximized product uptime
    • weight: 8.2kg standard / 8.6kg with redundant PSU
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTP1-9
  • Familia de productoLED Displays
  • Grupo de produtosTruePix Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)343.08
  • Largura (mm)609.92
  • Profundidade (mm)71
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)8.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniclassVisual Devices
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
Produtos parecidos