Publicar produtos
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O alto-falante embutido de baixa impedância CM1008D pode ser usado com um amplificador hi-fi padrão ou profissional. Ele fornece um som poderoso, transparente e quente que cobre toda a faixa de frequência, o que o torna adequado para a distribuição de música em um nível de volume mais alto. A grade de borda fina e os ímãs de neodímio integrados ao chassi garantem uma integração fácil, suave e elegante em todos os ambientes. Este alto-falante é extremamente fácil de instalar devido ao seu conector Quick Fit, um prático terminal de encaixe. O alto-falante CM1008D pode ser pintado em qualquer cor RAL, tornando-o o melhor alto-falante para instalações decorativas.

    Especificação
    • Keywords: cm1008d, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, thin edge, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm1008d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers