Publicar produtos
Desono™ CM60DTD Two-Way 6.5" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM60DTD Two-Way 6.5" Ceiling Loudspeaker

Traduzido por Google,

O Desono CM60DTD é um alto-falante de teto bidirecional de 6,5 polegadas que oferece áudio cristalino para todas as suas necessidades de endereço público e música de fundo. Seu woofer de papel revestido de 6,5 polegadas e tweeter de 1 polegada resulta em alto SPL e distorção extremamente baixa, garantindo clareza excepcional em todo o espectro de frequência.

O CM60DTD utiliza um transformador comutável de 5 posições variando de 3,75W a 60W com bypass de baixa impedância para operação de tensão constante, tornando-o uma excelente escolha para grandes áreas de BGM.

Projetados pensando no instalador, eles podem ser montados de forma cega abaixo do teto e apresentam uma grade magnética para fácil instalação e remoção sem ferramentas, que também pode ser pintada para combinar com a decoração do ambiente. Além disso, o interruptor de toque está localizado na face do alto-falante, de modo que os ajustes podem ser feitos sem a necessidade de acesso ao teto.

Especificação
  • Keywords: cm60dtd, cm 60dtd, 60dtd, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, music, sound, 70/100 volt, speech, voice, built-in, ceiling, ceiling mount, desono, hallway, waiting room, public address, paging,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacm60dtd_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers