Publicar produtos
IC6-2082 High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
IC6-2082 High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
    Biamp

    IC6-2082 High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Os alto-falantes SÉRIE I Compact 600 oferecem excelente desempenho acústico, flexibilidade e estética elegante para uma ampla gama de aplicações nos locais de apresentação de hoje. Projetado para atender aos objetivos de integradores de sistemas e consultores que precisam de alto-falantes muito compactos com excepcional fidelidade de campo próximo para aplicações de música de primeiro plano ou de fundo e projeção de voz articulada com recursos de saída muito altos para aplicações distribuídas e de preenchimento. Os alto-falantes compactos da SÉRIE I são projetados para serem usados sozinhos ou integrados em matrizes junto com os modelos de fonte pontual (IP) ou subwoofer (IS) da SÉRIE I usando a seleção abrangente de suportes de matriz modular BalancePoint™ Flyware disponíveis.

    O IC6-2082 foi projetado para aplicações exigentes de alta saída e alto desempenho sem sacrificar a fidelidade ou a consistência da cobertura. A maioria dos alto-falantes duplos simétricos de 8' e 2 vias sofrem de sérias inconsistências de cobertura na região de crossover. O IC6-2082 resolve esse problema usando um driver de compressão HF de neodímio de diafragma de 1,7' de alta qualidade e baixa distorção em um grande chifre giratório de campo que é cruzado para drivers LF de 8' parcialmente confusos em uma frequência de cruzamento incomumente baixa. A combinação de defletores e baixo ponto de crossover permite que o IC6-2082 funcione de forma semelhante a um alto-falante coaxial, resultando em um padrão de cobertura consistente, simétrico e amplo em sua faixa de operação. Os drivers LF de longa excursão e a porta de baixa velocidade estendem sem esforço o desempenho LF em qualquer nível de saída. Além disso, os modelos de 16 ohm ou 70 V/100 V expandem a flexibilidade de aplicação tanto em ambientes internos quanto externos. Múltiplos pontos de fixação fornecem compatibilidade com uma variedade de suportes de montagem comunitários e de terceiros.

    CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
    A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

    Especificação
    • Keywords: high output dual 8-inch two-way installation loudspeaker, ic6-2082, ic62082, ic6 2082, ic6, 2082, loudspeaker, loud speaker, high output, high out put,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaic6-2082_community-point-source
    • Familia de productoCommunity
    • Grupo de produtosCommunity Point Source
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers