Publicar produtos
IS6-112WR Medium Power Single 12-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS6-112WR Medium Power Single 12-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traduzido por Google,

Os alto-falantes resistentes às intempéries Subwoofer 600 da SÉRIE I oferecem excelente desempenho acústico, flexibilidade modular e estética elegante para locais de apresentação modernos. Projetados para atender aos objetivos dos integradores de sistemas e consultores, acústica e mecanicamente, os subwoofers da SÉRIE I fornecem uma ampla gama de tamanhos e recursos que podem ser especificamente combinados com as necessidades de qualquer local moderno.

Os subwoofers I SÉRIE de driver único compactos e de baixo perfil são ideais para sub-graves distribuídos ou ocultos e são a escolha perfeita para aplicações de pilha de solo. Além disso, cada gabinete foi cuidadosamente projetado para fornecer larguras de face correspondentes e locais de ponto de suspensão para integração perfeita em arrays voados com modelos de gama completa I SERIES quando extensão LF adicional é necessária, mas uma aparência compacta é necessária.

O IS6-112WR é um subwoofer compacto e de radiação direta com portas grandes e balanceadas que fornecem ajuste de gabinete ideal e distribuição uniforme de pressão de ar para o cone do driver, reduzindo a distorção e estendendo a longevidade do sistema. Um motor de ferrite otimizado para FEA com recursos de excursão linear longa fornece resposta de graves profundos para o tamanho diminuto do gabinete.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: subwoofer, IS6-112WR, IS6 112WR, IS6112WR, IS6 112 WR, IS6, 112, IS6-112, IS6 112, IS6112, IS6, 112, WR, sub woofer, i series, water resistant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicais6-112wr_community-subwoofer
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Subwoofers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers