Publicar produtos
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5T Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O elegante e sutil design em forma de cubo KUBO5T é um alto-falante compacto bidirecional de 5,25” com porta bass reflex. Ele pode ser usado como um alto-falante de 70/100 volts ou 16 ohms de baixa impedância, produzindo até 80 watts de potência dinâmica. O suporte K-Mount oferece fácil gerenciamento de cabos e flexibilidade de montagem vertical ou horizontal de 140°. Combinado com os parafusos K de fixação de design especial, você pode instalar o alto-falante de maneira segura e confortável em qualquer tipo de parede ou teto. O encadeamento fácil de vários alto-falantes KUBO pode ser feito através da conexão in & link com conectores euroblock. As tampas de fácil instalação, mantidas no lugar por 14 fortes ímãs de neodímio integrados, ocultam todas as conexões e ferragens de suporte em ambos os lados. Este produto de primeira linha oferece qualidade de som e desempenho incríveis em uma carcaça discreta e neutra que se adapta a qualquer tipo de interior.

    Disponível em preto ou branco.

    Especificação
    • Keywords: kubo, kubo5t, kubo 5t, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, 70/100 volt, 70 / 100, 70volt, 100volt, low impedance, 16 ohms, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakubo5t_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers