Publicar produtos
Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK2 2.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O alto-falante satélite de baixa impedância MASK2 oferece uma combinação de design e excelente som. Com o seu woofer cone de papel de 2,5”, a MASK2 é uma das colunas mais pequenas do mercado e permite uma fácil integração em qualquer interior sem comprometer a qualidade do som. O MASK2 e o SUBLIME podem ser instalados numa loja ou bar onde seja necessária uma coluna que crie um ambiente convidativo, mas também para projetos residenciais onde seja necessário instalar um sistema de som que não ocupe a sala.

    Suportes especiais são fornecidos com os alto-falantes, permitindo que sejam montados sob vários ângulos em cantos ou em superfícies sólidas, como paredes ou tetos.

    Em combinação com o compacto subwoofer SUBLIME de bobina dupla, esses alto-falantes são a solução de áudio perfeita para uso em salas ou lojas de tamanho pequeno a médio, bem como em projetos residenciais.

    Disponível em preto ou branco.

    Especificação
    • Keywords: mask2, mask 2, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, sound, music, residential, retail, hospitality, surface-mount, surface mount, mount, satellite,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamask2_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers