O R.5HP de três vias de maior potência oferece maior sensibilidade e clareza de faixa média adicional para ambientes ruidosos ou reverberantes. O R.5HP maximiza a projeção vocal e a inteligibilidade à distância incorporando um driver de compressão de médio porte Community M200 em uma corneta montada coaxialmente de 60° x 40°, criando um padrão de diretividade focado com uma ênfase de resposta pronunciada na banda de voz de médio alcance. O LF e o HF contribuem significativamente para a resposta, resultando em reprodução de voz realista e sem esforço, ideal para aplicações de PA de voz em estádios, recintos de feiras ou pistas de automobilismo.
CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.