Publicar produtos
Vidi™ 150 4K Conferencing Camera
Biamp

Vidi™ 150 4K Conferencing Camera

Traduzido por Google,

O Vidi 150 é uma câmera 4K para uso com sistemas de conferência. Destinado a salas de reunião ou pequenas salas de conferência, o Vidi 150 possui um amplo campo de visão de 120°, permitindo que todos na sala sejam vistos. Pode ser montado na mesa ou anexado ao expositor da sala. O Vidi 150 também é equipado com um conjunto de microfones e algoritmos de cancelamento de ruído integrados para garantir que todos na sala sejam ouvidos com clareza, independentemente de onde estejam sentados ou em pé.

Especificação
    • 4K video quality
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with included remote
    • Auto framing technology to keep participants in frame, enabled using remote
    • Wide 120° field-of-view with no distortion
    • Built-in microphone array with two omni-directional microphones
    • On-board signal processing for noise cancellation
    • Supports wide dynamic range and low light conditions
    • USB powered
    • Covered by Biamp Systems’ three-year warranty

    Keywords: camera, webcam, conferencing, conference room, video, vidi, vidi 150, 4k, 4k video, video camera, conferencing system, auto framing, noise cancellation,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavidi-150_conferencing-camera
  • Familia de productoVidi
  • Grupo de produtosConferencing Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios