Publicar produtos
Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
    Biamp

    Voltera D 4800.2M Audio DSP and amplified loudspeaker controller

    Traduzido por Google,

    A série Voltera DM integra perfeitamente a amplificação em um poderoso controlador de alto-falantes, além de adicionar um DSP totalmente programável com headroom suficiente para lidar até mesmo com necessidades complexas de processamento e distribuição de áudio.

    Uma série de recursos exclusivos proporcionam flexibilidade, confiabilidade e desempenho de áudio extraordinário. A combinação de DSP integrado, alta potência e densidade de canais, alta eficiência e baixo consumo de energia em modo ocioso — juntamente com suporte para compartilhamento de energia e áudio em rede — oferece economia significativa de espaço e custos.

    Os controladores de alto-falantes amplificados Voltera DM são perfeitos para locais menores, onde sua capacidade de substituir um DSP externo pode ter um impacto proporcional significativo no custo total do sistema. No entanto, sistemas maiores também podem se beneficiar quando é necessária maior capacidade de processamento DSP. A ausência de recursos centrais que limitem o tamanho do sistema e o processamento integrado permitem que o custo do sistema seja proporcional aos requisitos de energia.

    100% configuráveis ​​por software, seja através do Tesira ou do Biamp VenueTune, dependendo da preferência do usuário e dos protocolos de rede de áudio, os controladores de alto-falantes amplificados Voltera DM facilitam a configuração e o uso.

    A biblioteca de perfis de alto-falantes ALAMOS, com quase 700 perfis exclusivos que abrangem mais de 200 modelos da Biamp, simplifica o comissionamento ao usar o software Tesira ou VenueTune.

    • Potente DSP integrado com ampla margem para sistemas de grande porte – o equivalente a um TesiraFORTÉ para processamento personalizado Tesira e hospedagem de expansores.
    • 2 canais Classe D compartilhando 4800 watts
    • O compartilhamento de energia fornece até 100% da potência total ou 4800 W através de qualquer canal individual.
    • Capacidade de saída de alta tensão de pico: 237 Vpk
    • Cada canal pode acionar baixa impedância (2,7, 4, 8 e 16 ohms), 70 V ou 100 V.
    • Cada modelo suporta AVB, Dante e AES67.
    • Equalização de cosseno elevado precisa para toda a faixa de frequência.
    • Equalizador de cosseno elevado controlado em grupo, tornando-o atraente para o ajuste de grandes sistemas.
    • Um esquema abrangente de limitação do amplificador evita silenciamentos e desligamentos de proteção.
    • O processador pode ser alimentado por PoE – sem necessidade de alimentação da rede elétrica e sem reinicializações.
    • Suporte para failover para analógico a partir da operação de entrada de áudio em rede
    • Garantia de 5 anos
    • Em conformidade com a Lei de Acordos Comerciais dos EUA (TAA)
    • Biamp Workplace Ready
    Especificação
    • GENERAL
      Height1.7 inches (44 mm) rack rail to rear panel
      Width17.5 inches (444 mm) rack rail to rear panel
      Depth16.9 inches (430 mm) rack rail to rear panel
      Weight17.2 lbs (7.8 kg)
      Included AccessoriesRear support kit for 19-inch 1 RU mount
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32-104F (0-40C)
      Humidity0-95% non-condensing
      Altitude0 - 2000 m (0-6562 ft)
      POWER
      PowerPower per channel all channels driven:
      Hi-Z (70 / 100 V): 2400 W
      16 ohm: 2400 W
      8 ohm: 2400 W
      4 ohm: 2400 W
      2.7 ohm: 2400 W

      Max power per channel using power sharing (available on any channel):
      100 V: 4660 W
      70 V: 3300 W
      16 ohm: 1750 W
      8 ohm: 3500 W
      4 ohm: 4800 W
      2.7 ohm: 4800 W
      Power Consumption100-240 VAC, 50/60 Hz
      Power OutputTotal output all channels driven: 4800 W
      Maximum output voltage: 237 Vpk
      Maximum output current: 65 Apk
      CoolingVariable speed fans, front to back airflow
      NETWORK
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      CONTROLS & INDICATORS
      ControlFront panel interface: Tamper proof design
      Locate: Bi-directional locate funtionality
      Front Panel Indicator(s)System status indicator: Shows if there are faults within the greater system
      Device status indicators: Status, activity and faults
      Channel status indicators: Mute, signal, limit and temp
      Rear Panel Control(s)Back panel interface:
      Control and monitoring IO: Mute all channels (input), Health (output), Sleep mode status (output), Sleep mode (input)
      Programmable GPIO: 4 logic/voltage control pins, defined using Tesira software
      Analog input connectors: 3-pin terminal block connectors with 0.15" (3.81 mm) pitch
      Output connectors: 2-pin terminal block connectors rated for 41 Arms. Can take up to 8 mm2 (8.2 AWG) cables
      Detachable mains connector: 3-pin IEC C14 inlet for C13 cables
      AMPLIFIER
      Channels2 Class D Channels
      Signal ProcessingProcessing
      Latency (analog input to output): 2.5 ms (includes look-ahead delay in zero overshoot peak limiters)
      Default gain (analog input to output): 29 dB
      Per input: Supports input redundancy and failover to analog sources
      Multilayered group control of raised cosine EQ, gain, delay (≤2 s), polarity and mute
      2048 tap FIR for optimization
      Per output: Very comprehensive processing supporting loudspeaker profiles including
      • 2048 tap FIR, 24 biquads
      • Dynamic EQ
      • Peak and thermal limiters with side chains
      Startup time with PoE+ <1 s
      AUDIO
      THD+NTHD+N (1000 Hz, at 1 dB below max output) <0.05%
      THD+N (20 - 20000 Hz for 1 W) <0.05%
      Frequency Response+/-0.5 dB (20 - 20000 Hz, 8 ohm, unweighted)
      Dynamic Range117 dB
      Crosstalk>70 dB
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      NOTES
      Specification Notes
      • The power figures are measured using a 25 ms burst repeated every 400 ms with a sustained average at 1/8th power (i.e. a 12 dB crest factor)
      • Biamp strives to improve its products on a continual basis. Specifications are therefore subject to change without notice.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavoltera-d-48002m-audio-dsp-and-amplified-loudspeaker-controller
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de produtosVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment