Publicar produtos
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Traduzido por Google,

Os coletores lineares Bianchi F.lli são a solução perfeita para sistemas sanitários ou de aquecimento de água, que podem ser montados juntos para criar coletores estendidos.

Uma gama completa de caixas plásticas art. 270 pode ser utilizado para embutir os colectores no interior da parede, juntamente com os suportes de montagem art. 270CS.

Acabamento em amarelo e niquelado disponível.

Disponível de 2 a 5 pontos de venda.

Especificação
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única202
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de produtosLinear forged manifolds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010298
  • Nome ETIMManifold valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING