Ref. Exclusiva: | 203B |
---|---|
Marca: | BIANCHI F.LLI |
Familia do produto: | Manifolds |
Grupo do produto: | Linear manifolds with valves |
Data de publicação: | 2020-03-03 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. Nickel plated on the external surface.
Available from 2 to 4 outlets.
MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM
TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"
URL do produto: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-3-male-outlets-and-oblique-... |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-3-male-outlets-and-oblique-... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/bianchi-f-lli/product/203b
Material principal: | Brass |
---|---|
Material secundario: | Brass |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Canalização - Válvulas |
---|---|
Classificação IFC: | Distribution Flow Element |
Nome UNSPSC: | Plumbing fixtures |
Código UNSPSC: | 3018 |
Uniclass 1.4 Código: | JS |
Uniclass 1.4 Descrição: | Piped supply systems |
Uniclass 2.0 Código: | EE-55 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Piped Supply Elements |
Uniclass 2015 Código: | Ss_55_70 |
Uniclass 2015 Descrição: | Water distribution and supply systems |
NBS Reference Código: | 62-64 |
NBS Reference Descrição: | Pipe Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 35 20 13.19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Hydraulic Manifolds |
OmniClass Número: | 23-39 21 13 21 |
OmniClass Título: | Manifolds |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nome | Valor |
---|---|
Connection Size | 0.75 in |
Connection Type | Manifolds |
Handle Type | Plastic |
Working Pressure | 10 Pa |
BIMobject®