Publicar produtos
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Traduzido por Google,

Os coletores Bianchi F.lli com válvula de esfera são a solução perfeita para sistemas de aquecimento de água. As alças têm um ângulo de 90°, facilitando muito as operações de abertura e fechamento.

Acabamento niquelado.

Disponível de 2 a 4 tomadas.

Especificação
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª única203C
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de produtosLinear manifolds with valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010298
  • Nome ETIMManifold valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING