Publicar produtos
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Traduzido por Google,

Válvula de esfera com união de tubos e manípulo de borboleta. Graças ao oring montado na união do tubo, esta válvula pode ser facilmente conectada a outros componentes sem o uso de nenhuma vedação extra.

Disponível com alça borboleta azul e vermelha.

Especificação
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Especificações técnicas
  • Ref.ª única422BC
  • Familia de productoValves for water
  • Grupo de produtosBall valves with pipe union
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC