Publicar produtos
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Traduzido por Google,

Válvula de esfera com união de tubos, termômetro e alça borboleta. Graças ao oring montado na união do tubo, esta válvula pode ser facilmente conectada a outros componentes sem o uso de nenhuma vedação extra.

O termômetro montado no corpo da válvula, diretamente em contato com o fluido, pode fornecer rapidamente uma medição precisa da temperatura do fluido em graus Celsius e Fahrenheit.

Especificação
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

Especificações técnicas
  • Ref.ª única422M
  • Familia de productoValves for water
  • Grupo de produtosBall valves with pipe union
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC