Publicar produtos
537E - DZR PRESS BALL VALVE

537E - DZR PRESS BALL VALVE

3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvula de esfera de latão DZR com extremidades de encaixe de pressão perfil "V" e alça de alavanca de ferro.

As conexões de prensa de tubos de cobre economizam tempo e trabalho em comparação com a soldagem tradicional.


Especificação
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


Especificações técnicas
  • Ref.ª única537E
  • Familia de productoValves for water
  • Grupo de produtosDzr ball valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC