Publicar produtos
658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Traduzido por Google,

A válvula misturadora termostática Bianchi foi concebida para utilização em águas domésticas, bem como em sistemas de aquecimento

A principal função é manter constante, no valor definido, a temperatura da água quente mista, independentemente de qualquer variação de temperatura e pressão de abastecimento de água quente e fria.

Especificação
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Especificações técnicas
  • Ref.ª única658
  • Familia de productoRadiator valves and heating products
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011516
  • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING