Publicar produtos
Concrete trash box V200 class E600
Concrete trash box V200 class E600
    Bielbet

    Concrete trash box V200 class E600

    Traduzido por Google,

    Caixa de lixo de concreto (concreto C35/45 com aditivo de fibra de polipropileno) reforçado com barra nervurada ø8mm, bordas com ângulo de aço de 25mm, sem queda interna, grade de ferro dúctil de 0,5m, vazão de 0,5m para o tubo Ø160, carga classe E600.

    Especificação
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H20
      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H30

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 580mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC-V200-E600-TB
    • Familia de productoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Grupo de produtosV200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment