Z1201-N_3
Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão horizontal EZCarry® com canal de alto desempenho e sem hub de 3” [76mm]
conexões. O sistema inclui conexão principal em ferro fundido revestido com Dura com varredura hidromecanicamente otimizada e extensão de 2”
Ventilação [51 mm], placa frontal com vedação ajustável, suportes de pés com fenda pré-fabricados montados no chão com suporte pré-fabricado de ancoragem superior
base, fixação de ancoragem traseira resistente de 1/2” [13 mm], parafusos de fixação, acabamento, protetores de pinos, junta “Neo-Seal” colada e
resistente à corrosão, ajustável de 3” [76 mm] de diâmetro. Acoplamento X 6” [152mm] com tampa de teste integral projetada para aumentar a velocidade do fluxo
e transporte de linha. O sistema EZCarry® está em conformidade com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lbs [227 kg]
avaliação.
Z1201-N_4
Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão horizontal EZCarry® com canal de alto desempenho e sem hub de 4” [102 mm]
conexões. O sistema inclui conexão principal em ferro fundido revestido com Dura com varredura hidromecanicamente otimizada e extensão de 2”
Ventilação [51 mm], placa frontal com vedação ajustável, suportes de pés com fenda pré-fabricados montados no chão com suporte pré-fabricado de ancoragem superior
base, fixação de ancoragem traseira resistente de 1/2” [13 mm], parafusos de fixação, acabamento, protetores de pinos, junta “Neo-Seal” colada e
resistente à corrosão, ajustável de 3” [76 mm] de diâmetro. Acoplamento X 6” [152mm] com tampa de teste integral projetada para aumentar a velocidade do fluxo
e transporte de linha. O sistema EZCarry® está em conformidade com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lbs [227 kg]
avaliação
Conformidade:
ASME A112.6.1M
Características:
Palavras-chave: transportadores de armário, EZCarry, Z1201-N, Z1201, armário, transportador, 1201-N, 201-N, Z1203, transportador de banheiro, transportador Zurn, transportador de banheiro Zurn, transportador de sanitário Zurn, transportadores Zurn, transportador de banheiro suspenso, transportador de banheiro, transportador de banheiro, transportador de banheiro, transportador de encanamento, transportador
Modelos adicionais disponíveis: Z1201-NL3 | Z1201-NR3 | Z1201-NL4 | Z1201-NR4 |Z1201-NL4-XB | Z1201-NL3-XH | Z1201-NR4-XH | Z1201-NR3-XH
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |