Publicar produtos
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V200 class E600

    Traduzido por Google,

    Canal de concreto polímero (agregado de quartzo e farelo, resina de poliéster), bordas com ângulo de aço de 25mm, sem queda interna, grade de ferro dúctil 2x0,5m fixada com perfil soldado 2x + parafuso M10, classe de carga E600.


    Especificação
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 160mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 110mm
      • width 200mm / depth 200mm
      • width 200mm / depth 300mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPC-V200-E600
    • Familia de productoPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Grupo de produtosV200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment