Publicar produtos
BIMobject TH x Thai Obayashi_Pressure Independent Balancing Control Valves (PICV) V5004TF1050

BIMobject TH x Thai Obayashi_Pressure Independent Balancing Control Valves (PICV) V5004TF1050

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

BIMobject TH x Thai Obayashi_Válvulas de controle de balanceamento independente de pressão (PICV) V5004TF1050

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIMobjectTHxThaiObayashi_PressureIndependentbalancingControlValves_PICV_V5004TF1050
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosValves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)485
  • Largura (mm)353
  • Profundidade (mm)278
Relacionado
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

Ásia