Publicar produtos
Fire safety products FPA-5000 Modular Fire Panel, wall-mount
Arquivado

Fire safety products FPA-5000 Modular Fire Panel, wall-mount

Wall-mount version of FPA-5000 Modular Fire Panel including panel controller and with space for 6 functional modules apart from battery controller and loop module. Panels can be connected into networks to realise huge fire systems for large and complex projects. Certified according to EN54 standards.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFPA-5000
  • Familia de productoFire alarm control panel
  • Grupo de produtosAddressable modular fire panel
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição2
  • Altura (mm)638
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)149
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels