Publicar produtos
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral
Os telefones de alarme de incêndio da Edwards são dispositivos de comunicação robustos para uso em emergências. As estações telefônicas fechadas com chave compreendem três componentes pedidos separadamente: o conjunto do monofone, a placa frontal e a caixa de embutir. Dependendo de como os telefones estão conectados, eles são supervisionados para operação em três ou quatro estados. As placas frontais estão disponíveis com insertos de metal ou quebra de vidro.

As estações de vigilância aprovadas pela MEA apresentam portas com travas magnéticas e monofones de um estado com cabos blindados. As estações de guarda são montadas em caixas de parede 6832-1.

Os monofones portáteis se conectam a receptáculos de um grupo. Os telefones estão disponíveis em preto ou vermelho. O gabinete TCS-6 oferece armazenamento para até seis monofones.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-022
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States