Publicar produtos
Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

Traduzido por Google,
O Copper Brute™ II pode ser ventilado como um aparelho Cat I ou como um aparelho Cat III com comprimentos de ventilação horizontal de até 50 pés equivalentes. O ar de combustão pode ser aspirado da sala ou conduzido diretamente para a unidade do exterior. As conexões de ar de combustão e ventilação podem ser convertidas em campo da parte superior para a traseira da unidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0024
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras