Publicar produtos
UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler

UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler

Traduzido por Google,

Descrição geral

A caldeira vertical Ute foi projetada para máxima eficiência, confiabilidade e durabilidade nos ambientes mais exigentes da atualidade. Cada caldeira é projetada sob medida para atender aos requisitos específicos do seu local e aplicação.

Características

  • Volume de forno líder do setor
  • Trens de gás e sistemas de controle listados pela UL.
  • Queimadores de energia.
  • Disponível com tecnologia de baixas emissões <30 ppm
  • A tampa inferior removível permite a inspeção junto à lareira sem perturbar o queimador e o rastro de combustível
Especificação
  • Capacity: 60 - 150 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Pass: 2-pass

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: 15 - 200 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaute-down-fired-vertical-firetube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosVertical Firetubes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniclassWater Tube Boilers