Publicar produtos
Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Traduzido por Google,

Caldeiras combinadas suspensas na parede Brute FT ® (BMFTCW)

Características do produto:

  • Alta eficiência de condensação 95% AFUE
  • Projeto de trocador de calor de tubo de fogo com baixa queda de pressão
  • Câmara de combustão selada
  • Queimador de fibra cerâmica pré-misturada
  • O sistema de baixo NOx excede os regulamentos mais rigorosos para a qualidade do ar – 17 ppm NOx
  • Ventilação direta horizontal ou vertical
  • Comprimentos de ventilação e tubos de ar de até 100 pés equivalentes (cada)
  • Trocador de calor de aço inoxidável com tubos de incêndio com núcleo de alumínio aletado, construção soldada
  • Selo ASME "H"
  • Ventilação com PVC, CPVC ou Polipropileno
  • Gás natural ou propano
  • Válvula de alívio de pressão ASME de 30 psi (207 kPa)
  • Detecção de vazamento de gás
  • Bomba de caldeira conectada e montada dentro do revestimento
  • Sifão e dreno de condensado integrados, não é necessário escorvar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-combi-boiler
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosBoilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States