Publicar produtos
Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752
Brymec

Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752

Traduzido por Google,

Válvula de esfera de alavanca de 1/4 de volta - 15mm, 22mm e 28mm alça vermelha e azul

  • Válvulas de isolamento operadas por alavanca com extremidades de compressão para tubulação de cobre
  • Full bore, fluxo bidirecional

Especificação
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Especificações técnicas
  • Ref.ª única30750_30751_30752_Lever_Ball_Valve_15_22_28mm_Red_Blue
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosLBV - Lever Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves