Publicar produtos
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Traduzido por Google,

Válvula de retenção dupla cromada

  • Corpo em latão cromado com extremidades de compressão para sistemas de tubulação de cobre
  • Disponível em 15, 22 e 28mm

Especificação
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Especificações técnicas
  • Ref.ª única30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosNRV Non Return & Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Título CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves