Publicar produtos
Polybutylene Push-Fit Washing Machine Valve - 15mm x 3/4" - 36087
Brymec

Polybutylene Push-Fit Washing Machine Valve - 15mm x 3/4" - 36087

Traduzido por Google,

Válvula de máquina de lavar pushfit desmontável

Conexões Push-Fit desmontáveis de qualidade para uso com tubo de barreira aprovado ou tubo de cobre em aplicações quentes, frias ou de aquecimento

  • 50 anos de garantia dos fabricantes nos acessórios
  • Tamanhos disponíveis 15mm x 3/4"
  • Aprovado pelo WRAS
  • Economia de mão de obra de 40%
  • Encaixes de pressão de torção e travamento
  • Conexão visível
  • Anel de aperto inoxidável forte
  • Sistema anti-vazamento permanente
  • Não são necessárias ferramentas


    Especificação
      • Working Pressure @ Temp:

          • 11 Bar (170PSI) @ 1 - 20°C

          • 7 Bar (100PSI) @ 65°C

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • KTW
      • NSF-61
      • FDA
      • DVGW
      • ACS
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36087_Polybutylene_Push-Fit_Washing_Machine_Valve
    • Familia de productoPPS - Plastic Pipework Systems
    • Grupo de produtosPBP - Polybutylene Push Fit System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emSouth Korea
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves

    Disponibilidade da região

    Europa