Publicar produtos
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection

    Aura Series | Aspyre Collection

    Traduzido por Google,

    Este contêiner de longa duração é feito de madeira plástica durável e resistente às intempéries, com certificação Green Circle Certified. Combinando sustentabilidade, funcionalidade e conveniência em um design atraente. A aparência sofisticada e a construção de alta qualidade do Aura criam o contêiner de reciclagem e resíduos perfeito para quem se importa.

    • DESENCORE A PRECIPITAÇÃO E O LIXO - A tampa inclinada mantém a parte superior da lixeira livre de precipitação e acúmulo de lixo, enquanto a afasta da abertura para manter o conteúdo seco e limpo
    • MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA - O acesso pela porta frontal e os revestimentos rígidos permitem uma manutenção fácil
    • COMUNICAÇÃO CLARA - A sinalização opcional na porta da frente permite um grande espaço visível que pode ser visto de longe para designar fluxos e simplificar o desvio de resíduos
    • MADEIRA RECICLADA IMPRESSIONANTE - As unidades de madeira reciclada Aura são feitas de plásticos reciclados certificados pelo Green Circle e foram criadas para serem impenetráveis ​​contra umidade, pragas, raios UV e condições climáticas adversas
    • DURABILIDADE SUPERIOR - Dobradiças de aço inoxidável e parafusos resistentes completam a construção de um contêiner feito para durar
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43.9 in

      Unit Width: 22.5-60.5 in

      Unit Depth: 21.85 in

      Unit Weight: 70-180 lbs

      XL VERSIONS AVAILABLE - See product data sheet for sizing details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaura-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States