Publicar produtos
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series
Summit Series

    Summit Series

    Traduzido por Google,

    Leve suas taxas de desvio de resíduos a um novo patamar com a Série Summit™. Este contêiner moderno e elegante possui acesso pela porta frontal e tampa inclinada, projetada para maximizar o sucesso do programa. Configurações de fluxo duplo e triplo estão disponíveis em uma única unidade, com amplo espaço para rotulagem. Para aplicações de maior volume, os tamanhos XL oferecem capacidade expandida.

    • VERSÁTIL, DURÁVEL E MODERNO - Com um design padrão de tampa inclinada, este recipiente combina uma construção em aço reforçado para maior durabilidade com componentes lisos e elegantes que oferecem uma aparência sofisticada e profissional.
    • PROJETADO PARA QUALQUER PROGRAMA - Disponível em fluxos duplos ou triplos, ou em tamanhos XL de capacidade expandida, para atender às necessidades específicas de desvio de resíduos do seu programa.
    • RECICLAGEM ECOLÓGICA - Fabricado inteiramente na América do Norte, incluindo revestimentos feitos com 100% de conteúdo reciclado pós-consumo.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 30-96 gal

      Unit Height: 36.625-44.876 in

      Unit Width: 26.875-44 in

      Unit Depth: 15-20.06 in

      Unit Weight: 90.45-157.2 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasummit-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States