Publicar produtos
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series

    Boka Series

    Traduzido por Google,

    O Contêiner de Reciclagem de Aço Inoxidável Boka combina praticidade e flexibilidade com um acabamento de alta qualidade. Projetado para ambientes amplos e de alto tráfego – shoppings, terminais, centros de convenções e complexos esportivos – a combinação de durabilidade e elegância do Boka desafia as expectativas do que uma lixeira de reciclagem pode ser.

    • DURABILIDADE SUPERIOR - Este recipiente de aço inoxidável é uma solução duradoura e durável para qualquer ambiente interno
    • DESVIO BEM-SUCEDIDO - O reconhecimento de fluxo de 360 ​​graus ajuda a aumentar a taxa de desvio de todos os ângulos
    • OPÇÕES DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS - O design exclusivo da tampa permite que o recipiente extinga o fogo por conta própria, minimizando o fluxo de oxigênio
    • MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA - Tampas articuladas com trava, a gás e um anel de retenção da bolsa que mantém a bolsa presa na vertical

    *Quantidade mínima de pedido necessária para a opção de cobertura externa.

    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 21-78 gal

      Unit Height: 30.5-39.25 in

      Unit Width: 15.75-45 in

      Unit Depth: 15.75-18 in

      Unit Weight: 20.7-83 lbs

      CANOPY LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaboka-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States