Publicar produtos
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series
Mosaic Series

    Mosaic Series

    Traduzido por Google,

    O Mosaic é um sistema versátil e modular de coleta de lixo e reciclagem, projetado para durabilidade e flexibilidade. Possui sinalização personalizável, clipes de retenção de sacos seguros e um kit de rodízios com trava opcional para realocação fácil e segura. Expanda sua capacidade adicionando mais unidades com o sistema de conectores com trava e escolha entre uma variedade de aberturas de tampa e cores para auxiliar no desvio eficaz de resíduos. Perfeito para espaços públicos e locais de trabalho, o Mosaic torna a coleta fácil, eficiente e elegante.


    • CONSTRUÇÃO MODULAR ADAPTÁVEL - Expanda sua estação com nosso inovador sistema de conectores e escolha entre uma ampla variedade de cores em estoque e opções de abertura de tampa — incluindo o Mosaic Junior mais curto e acessível para crianças.
    • COMUNICAÇÃO OUSADA - Os painéis de sinalização personalizáveis ​​são altamente visíveis e ajudam a aumentar a diversão e a participação. O Mosaic Junior adiciona elementos gráficos lúdicos e adequados à idade para envolver os usuários mais jovens.
    • DESIGN ELEGANTE - Materiais bem pensados ​​e sinalização ousada fazem do The Mosaic uma escolha elegante e inteligente para seu espaço — agora com uma opção para crianças.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 21-96 gal

      Unit Height: 26.625-32.75 in

      Unit Width: 15.5 in (single units)

      Unit Depth: 20.75 in

      Unit Weight: 17-20.8 lbs. (single units)

      MOSAIC JUNIOR (KIDS SIZE) AVAILABLE - See our website for details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamosaic-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States