Publicar produtos
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series
Spectrum® Series

    Spectrum® Series

    Traduzido por Google,

    Ser ecológico ficou ainda mais colorido. Este contêiner modular tem cores vibrantes e é esteticamente agradável em qualquer ambiente. Adicione ou altere facilmente os fluxos a qualquer momento com diversas opções de tampa, cor, capacidade e formato. Aproveite as infinitas possibilidades de personalização e adicione recursos como rodízios e molduras para placas para criar um programa de reciclagem superior que toda organização merece.

    • INTERCAMBIÁVEL E ADAPTÁVEL - O sistema modular permite que sua estação centralizada cresça junto com seu programa.
    • ACABAMENTO SUPERIOR - Corpo de aço com revestimento em pó disponível em cores brilhantes para ajudar no reconhecimento do fluxo ou para combinar com sua decoração moderna.
    • GRANDE CAPACIDADE EM PEQUENOS ESPAÇOS - O tamanho reduzido o torna ideal para uma ampla variedade de locais.
    • INCENTIVA A DIVERSÃO - Chumbo em tampas em relevo disponíveis em diversas aberturas restritivas.
    • MANUTENÇÃO ERGONÔMICA - Revestimentos plásticos de LDPE evitam vazamentos, são fáceis de limpar e têm alças fáceis de segurar.

    *Kit de rodízio disponível para Cube, Ellipse e Cube Slim. Kits de molduras para placas e etiquetas de grife disponíveis.

    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 8-32 gal

      Unit Height: 30.5 in

      Unit Width: 7.75-21.5 in

      Unit Depth: 15.75 in

      Unit Weight: 18.2-38.75 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspectrum-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States