Publicar produtos
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series

    Euro Series

    Traduzido por Google,

    O Euro™ é um contentor moderno de inspiração europeia que vai revolucionar a recolha de resíduos e materiais recicláveis ​​em espaços exteriores. Este contentor extremamente durável oferece uma cobertura integrada e um design curvo que, além de proteger da chuva e da precipitação, realça a sua aparência sofisticada e elegante. Com a opção de fecho e fácil instalação no solo, este contentor adapta-se perfeitamente a qualquer espaço exterior.

    • DURABILIDADE IMPRESSIONANTE - O plástico de parede dupla torna este recipiente para lixo externo extremamente resistente.
    • ESTÉTICA SOFISTICADA - Aparência limpa, simples, moderna e de inspiração europeia.
    • SEGURO E ESTÁVEL - Pode ser facilmente fixado com peso para manter o recipiente no lugar, com um sistema de travamento em cada compartimento.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeuro-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)45.62
    • Largura (polegadas)22.87
    • Profundidade (polegadas)22.75
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)44.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States