Publicar produtos
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series

    Evolve® Series

    Traduzido por Google,

    Com infinitas opções de combinação, a Série Evolve® oferece um estilo diferenciado para coleta de vários fluxos. Seja usada como um contêiner independente ou combinada como uma estação central de coleta de destaque, a Série Evolve® permite que você crie uma obra-prima de design e qualidade em reciclagem e resíduos.

    • DESENVOLVA SUA ESTAÇÃO COM SEU PROGRAMA - A Série Evolve oferece inúmeras opções de configuração em diversos formatos e tamanhos. Adapte-se facilmente ao seu programa de reciclagem em constante evolução, reorganizando ou complementando suas estações existentes.
    • GRANDES CONTÊINERES PARA ÁREAS DE ALTO TRÁFEGO - Economize tempo e dinheiro escolhendo um contêiner de alta capacidade que comportará mais conteúdo, reduzindo a necessidade de manutenção de contêineres.
    • COMPLEMENTE SEU AMBIENTE - O design moderno e exclusivo da Série Evolve certamente realçará a aparência do seu espaço. Escolha entre uma variedade de estilos de carroceria, cores, opções de tampa com aberturas restritivas, gráficos e acessórios para melhorar a eficácia do seu programa. Incorpore facilmente sinalização superior, sinalização na carroceria e etiquetas para comunicar seus fluxos, sua marca ou para fins publicitários – as opções são infinitas!
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 23-50 gal

      Unit Height: 30.375 in

      Unit Width: 10-20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 10.65-17.2 lbs

      BODY SIGNS & SIGN FRAMES AVAILABLE - See our website for details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaevolve-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioABS
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States