Publicar produtos
Expression Series
Expression Series
Expression Series
Expression Series

    Expression Series

    Traduzido por Google,

    O Expression™ é o único recipiente de plástico moldado que prioriza a sinalização! Todos os quatro lados possuem espaço para sinalização personalizada, permitindo diferenciar fluxos de água ou anunciar seu negócio. Fabricado em plástico de parede dupla com tampa que protege o conteúdo da chuva, este recipiente robusto foi projetado para resistir a qualquer tipo de clima. Seu design simples, porém sofisticado, é único e se integra perfeitamente a qualquer espaço externo, adaptando-se às necessidades do seu projeto.

    • AMPLA SINALIZAÇÃO - Espaço para sinalização variável nos 4 lados do contêiner ajuda a comunicar os fluxos e aumentar as taxas de desvio.
    • GRANDE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA - Disponível com capacidade para um ou dois fluxos, com porta frontal ergonômica e revestimento removível para atender às necessidades do seu programa.
    • DURABILIDADE - O plástico resistente de parede dupla não enferruja e suporta condições climáticas adversas.
    • MAIOR SEGURANÇA - Recurso opcional de parafusos e travas disponível. Também pode ser facilmente fixado com peso.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 40-45 gal

      Unit Height: 48 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 69-73.6 lbs

      INDOOR LID OPTION AVAILABLE - See our website for details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexpression-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)23.5
    • Profundidade (polegadas)23.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States