Publicar produtos
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series
Galaxy Series

    Galaxy Series

    Traduzido por Google,

    Combinando flexibilidade de design incomparável com funcionalidade prática, as estações de reciclagem e resíduos Galaxy oferecem beleza e desempenho únicos. O Galaxy combina aço com revestimento em pó, atraente e adaptável, com a extrema durabilidade do plástico de alta densidade. Interno ou externo, o Galaxy é uma escolha de primeira classe para espaços públicos, shopping centers, universidades, instalações de saúde, prédios de escritórios e outros espaços públicos.

    • REDUZA SIGNIFICATIVAMENTE O TEMPO DE MANUTENÇÃO - Revestimentos de alta capacidade a 28G por fluxo
    • EXTREMA DURABILIDADE - Aço revestido com pó de calibre 16 combinado com revestimentos moldados rotacionalmente
    • MAIOR SEGURANÇA – Revestimentos traváveis ​​que podem ser facilmente removidos para manutenção e limpeza
    • MANTENHA O CONTEÚDO SECO - A tampa curva ajuda a evitar a entrada de precipitação e desencoraja os usuários a deixar itens em cima
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 56 gal

      Unit Height: 42.5 in

      Unit Width: 29.375 in

      Unit Depth: 21.3 in

      Unit Weight: 108.6 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagalaxy-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.5
    • Largura (polegadas)29.37
    • Profundidade (polegadas)21.3
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)108.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States