Publicar produtos
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series

    Outlaw Series

    Traduzido por Google,

    Este recipiente durável e de alta capacidade é perfeito para qualquer ambiente interno. O corpo do Outlaw é feito de 100% de material reciclado pós-consumo, com moldagem por sopro, e está na vanguarda da sustentabilidade da economia circular, com fabricação rápida e eficiente, permitindo-nos entregar este produto com foco no futuro exatamente quando você precisa.

    • ALTA CAPACIDADE – Com capacidade para 50 galões, você economizará tempo e dinheiro na manutenção deste contêiner de fácil manutenção.
    • AMBIENTALMENTE CONSCIENTE – Com seu corpo feito de 100% PCR, ele é produzido com menor pegada de carbono, além de ser totalmente reciclável ao final de sua vida útil.
    • ESTÉTICA DE ALTA QUALIDADE – A tampa do Outlaw acrescenta um visual sofisticado ao seu espaço com um acabamento em estanho escovado e opções de aberturas mistas ou totalmente restritivas.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 11.95 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutlaw-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalRecycled Polyethylene
    • Material secundárioABS
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)11.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States