Publicar produtos
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series

    Rise Series

    Traduzido por Google,

    A inovação nunca para! O primeiro contêiner de parede da Busch Systems coloca seu programa de reciclagem e coleta de lixo exatamente onde você precisa. Através de pesquisa, design e feedback de clientes, criamos um sistema que se destaca dos demais! Economize espaço e mantenha os pisos limpos sem precisar mover contêineres. A Série RISE apresenta uma solução multifluxo em um design discreto que minimiza interrupções em espaços estreitos — agora aprimorada com tampas codificadas por cores e aberturas restritivas para auxiliar na separação adequada dos fluxos. Escolha entre a cor preta com abertura total, a azul com abertura mista ou a verde com tampa basculante para atender às suas necessidades de triagem.

    • Montado na parede
    • Tampas com código de cores e aberturas restritivas
    • Perfil baixo
    • Instalação simples com suporte de parede metálico
    • Manutenção fácil
    • Mantenha os pisos limpos sem precisar mover os recipientes.
    • A tampa pivotante abre para trás.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 15 gal (per body)

      Unit Height: 27 in (per body - not including mounting height)

      Unit Width: 12.875 in (per body)

      Unit Depth: 13.6875 in

      Unit Weight: 6.22 lbs (per body - not including wall bracket or mounting rail)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarise-series
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States