Publicar produtos
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series
Sentry Series

    Sentry Series

    Traduzido por Google,

    Às vezes, você só precisa de um contêiner para reciclagem e resíduos que seja econômico e funcione perfeitamente. O Sentry é o coletor de lixo econômico ideal. Durável para ambientes externos e prático para grandes espaços internos, seu design é de alta capacidade, feito para durar e fácil de manter.

    • CONSTRUÍDO PARA EXTERIOR - O contêiner pesado e resistente tem a parte inferior pesada para estabilidade e é construído com LPDE texturizado moldado rotacionalmente, que é resistente à ferrugem e mascara a aparência de desgaste ao longo do tempo.
    • SUPERE AS EXPECTATIVAS DO SEU PROGRAMA - A grande abertura e as opções de cores do Sentry ajudam a aumentar o sucesso do programa.
    • COLOQUE SEU PROGRAMA EM FUNCIONAMENTO - A configuração nunca foi tão fácil, permitindo que você coloque seu programa em funcionamento o mais rápido possível.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 41.25 in

      Unit Width: 23.5 in

      Unit Depth: 23.5 in

      Unit Weight: 28 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasentry-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)41.25
    • Largura (polegadas)23.5
    • Profundidade (polegadas)23.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States