Publicar produtos
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection

    Venture Series | Aspyre Collection

    Traduzido por Google,

    Aprimore qualquer programa de resíduos e reciclagem incorporando um produto certificado de ciclo fechado com um visual clássico. Com infinitas opções de personalização e uma estética moderna, o Venture é um contêiner funcional, durável e confiável – a escolha ideal para qualquer espaço!

    • EVITE LIXO - Tampas inclinadas com chumbo nas aberturas desencorajam o acúmulo de lixo em cima do recipiente.
    • MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA - O acesso pela porta frontal e os revestimentos rígidos e finos permitem uma manutenção fácil.
    • COMUNICAÇÃO EFICAZ - A sinalização opcional no painel traseiro fornece espaço adicional para designar fluxos e desviar resíduos, enquanto a rotulagem 3D de alto padrão destaca a diferenciação dos fluxos.
    • MADEIRA RECICLADA IMPRESSIONANTE - As unidades de madeira reciclada Venture são feitas de plástico reciclado certificado pelo Green Circle e são resistentes a arranhões.
    • DURABILIDADE SUPERIOR - Dobradiças de aço inoxidável e parafusos resistentes completam a construção de um contêiner feito para durar.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 23-69 gal

      Unit Height: 41.5 in

      Unit Width: 15-42 in

      Unit Depth: 24 in

      Unit Weight: 60-180 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaventure-series-aspyre-collection
    • Familia de productoIndoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States