Publicar produtos
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series
Wave Series

    Wave Series

    Traduzido por Google,

    Os contêineres da Série Wave são ideais para áreas internas e externas, onde a reciclagem e os resíduos são coletados em grandes volumes. Disponíveis em modelos individuais ou duplos, esses contêineres rotomoldados são duráveis ​​e contam com um espaço seguro na tampa para bandejas de alimentos.

    • UMA SOLUÇÃO PERMANENTE - Corpo de LDPE resistente a arranhões com acabamento em pedra mascara a aparência de desgaste, ao mesmo tempo em que resiste às condições climáticas e permanece forte em ambientes internos ou externos.
    • PERSONALIZADO PARA SUAS NECESSIDADES - O design da tampa do Wave pode segurar bandejas de alimentos com segurança, enquanto as aberturas personalizáveis ​​e as opções de etiquetas combinam com seu programa de reciclagem e resíduos existente e incentivam o desvio.
    • FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO - Este contêiner de grande capacidade é fácil de limpar, com um revestimento removível que pode ser limpo com um pano ou lavado com jato de água. Kits de montagem em solo firme ou macio também estão disponíveis para garantir estabilidade e segurança.
    Especificação
    • Measurements

      Capacity: 40-46 gal

      Unit Height: 42 in

      Unit Width: 21.5 in

      Unit Depth: 23.75 in

      Unit Weight: 38.6-53.5 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawave-series
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de produtosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    The Bahamas
    United States