Publicar produtos
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

Traduzido por Google,
O ventilador axial BVN para banheiros pode ser instalado na parede ou no teto. A unidade é um ventilador de extração fabricado em plástico ABS.
Especificação
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEC
  • Familia de productoBathroom Fans
  • Grupo de produtosAxial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)0.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica